Menu  Rechercher

Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

Collier en P métallique à montage à l'aide de vis avec revêtement vinyle. Le revêtement fournit une isolation, protège contre la corrosion et réduit les vibrations.
Article de code:

AL16

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,6273 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

313,65 €

500 x 0,6273 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal de câbles compatibles 25.4 mm
Largeur totale 12.7 mm
Ø trou 5.2 mm
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Réglable Fixe

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter