Menu  Rechercher

Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Noir

Collier en P métallique à montage à l'aide de vis avec revêtement vinyle. Le revêtement fournit une isolation, protège contre la corrosion et réduit les vibrations.
Article de code:

NE4

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,7696 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

769,60 €

1000 x 0,7696 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal de câbles compatibles 6.4 mm
Largeur totale 9.5 mm
Ø trou 5.2 mm
Matière de la fixation Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
Revêtement TPV
Couleur Noir
Mode de montage Vis
Réglable Fixe
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter