Menu  Rechercher

Collier en P Vis 44.5 mm 5.2 mm PA Vert

Ce collier en P à usage intensif est fabriqué en nylon gris UL94 V-2 thermostabilisé avec un œillet fabriqué en aluminium anodisé. Utilisé pour fixer les lots de câbles ou fils dans les applications exigeantes ou critiques. Conforme à MS-25281.
Article de code:

NM-28-R28

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 2,7237 €
1000 + 2,6618 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

272,37 €

100 x 2,7237 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal de câbles compatibles 44.5 mm
Largeur totale 14.0 mm
Ø trou 5.2 mm
Matière de la fixation Nylon résistant à la chaleur
Matière de l'insert Aluminium anodisé
Couleur Vert
Mode de montage Vis
Réglable Fixe
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter