Menu  Rechercher

Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Vert

Ce collier en P à usage intensif est fabriqué en nylon gris UL94 V-2 thermostabilisé avec un œillet fabriqué en aluminium anodisé. Utilisé pour fixer les lots de câbles ou fils dans les applications exigeantes ou critiques. Conforme à MS-25281.
Référence Essentra :

10162071

Référence du fabricant:

NM-6-F6

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 3,0593 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

1.529,65 €

500 x 3,0593 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal de câbles compatibles 9.5 mm
Largeur totale 12.7 mm
Ø trou 5.2 mm
Matière de la fixation Nylon résistant à la chaleur
Matière de l'insert Aluminium anodisé
Couleur Vert
Mode de montage Vis
Réglable Fixe
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter