Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,918 € - 0,918 € | 420 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8304 € - 1,8304 € | 846 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,918 € - 0,918 € | 1000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1539 € - 3,1539 € | 424 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3432 € - 3,3432 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6335 € - 2,6966 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1855 € - 3,1855 € | 1499 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1539 € - 3,1539 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1224 € - 3,1224 € | 500 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 16244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 3240 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1886 € - 0,2154 € | 130808 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 4669 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1886 € - 0,2154 € | 1177 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7307 € - 0,7307 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 53822 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 1757 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 5064 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2154 € - 0,2154 € | 2077 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.