Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En cours de production

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,7696 € - 0,7696 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
0,2884 € - 0,2884 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
3,1106 € - 3,1106 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
3,3428 € - 3,3428 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
2,5999 € - 2,6618 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
0,7351 € - 0,7351 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
0,8497 € - 0,8497 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
2,9559 € - 2,9559 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
0,7171 € - 0,7171 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,1547 € - 0,1768 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1851 € - 0,2114 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,6273 € - 0,6273 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,1851 € - 0,2114 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
AL5 0,1547 € - 0,1768 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
0,1673 € - 0,2045 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
1,0929 € - 1,0929 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
0,6756 € - 0,6756 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
  • sur 3
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Aluminium Noir

NE5

Gamme de prix
0,7696 € - 0,7696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 14.3 mm 5.2 mm Aluminium Noir

NE9

Gamme de prix
0,2884 € - 0,2884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    14.3 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm PA Vert

NM-12-R12

Gamme de prix
3,1106 € - 3,1106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm PA Vert

NM-16-R16

Gamme de prix
3,3428 € - 3,3428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    25.4 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm PA Vert

NM-24-R24

Gamme de prix
2,6618 € - 2,5999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    38.1 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 4.8 mm 5.2 mm PA Vert

NM-3-R3

Gamme de prix
0,7351 € - 0,7351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    4.8 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

NM-5-R5

Gamme de prix
0,8497 € - 0,8497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm PA Vert

NM-7-R7

Gamme de prix
2,9559 € - 2,9559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 28.6 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL18

Gamme de prix
0,7171 € - 0,7171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    28.6 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL4

Gamme de prix
0,1768 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL8

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL11

Gamme de prix
0,6273 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL10

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL5

Gamme de prix
0,1768 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 14.3 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

AL9

Gamme de prix
0,2045 € - 0,1673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    14.3 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Vis 5.2 mm Aluminium Naturel

AL15

Gamme de prix
1,0929 € - 1,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
Collier en P Aucune 14.3 mm 5.2 mm Vert

NM-9-R9

Gamme de prix
0,6756 € - 0,6756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    14.3 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé