Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 13.2 mm PVC Gris

Ce serre-câble assure une fixation simple mais ferme et offre une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'embase adhésive offre une fixation sûre et une facilité d'application tout en permettant le retrait des câbles. Fabriqué en PVC UL94 V-0 avec un adhésif caoutchouc.
Code article:

KKR-5A1-RT

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2473 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

123,65 €

500 x 0,2473 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/PE Film Liner
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 19.1 mm
Largeur de base 19.1 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 13.2 - 13.2 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 13.2 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 17.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter