La gamme de colliers pour flexibles articulés est conforme à la norme DIN 3017. Ils sont conçus pour sécuriser les tubes et les flexibles à haute pression et permettent une construction solide grâce aux bagues pleine. La version AISI 304/W4 comporte une bande à bords roulés pour éviter de couper le flexible. Le pont, des anneaux solides et 3 points de suture garantissent la robustesse de l'assemblage, tout en en renforçant la sécurité. La tête de vis rehaussée facilite le serrage. La tête hexagonale C7 permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose
Séries: SR6122, SR6101
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | W | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
104.0 - 112.0 mm
104.0 - 112.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
500 En stock |
20.0 - 22.0 mm
20.0 - 22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
500 En stock |
36.0 - 39.0 mm
36.0 - 39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
3,1341 € - 3,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
64.0 - 67.0 mm
64.0 - 67.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,3339 € - 1,3339 € | 300 En stock |
20.0 - 22.0 mm
20.0 - 22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,4134 € - 5,7141 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0 - 39.0 mm
36.0 - 39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
98.0 - 103.0 mm
98.0 - 103.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
4,0856 € - 4,0856 € | Demander le délai de livraison ici |
68.0 - 73.0 mm
68.0 - 73.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
17.0 - 19.0 mm
17.0 - 19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,6778 € - 1,6778 € | 600 En stock |
26.0 - 28.0 mm
26.0 - 28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6896 € - 1,7741 € | 100 En stock |
29.0 - 31.0 mm
29.0 - 31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10629253 | 7,2452 € - 7,2452 € | Demander le délai de livraison ici |
52.0 - 55.0 mm
52.0 - 55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Demander le délai de livraison ici |
44.0 - 47.0 mm
44.0 - 47.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
1,3162 € - 1,3162 € | 200 En stock |
17.0 - 19.0 mm
17.0 - 19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,7141 € - 5,7141 € | 50 En stock |
32.0 - 35.0 mm
32.0 - 35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9054 € - 2,9054 € | 550 En stock |
48.0 - 51.0 mm
48.0 - 51.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.