Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10550779

Référence du fabricant:

494315

3750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,9469 €
500 - 999 0,8989 €
1000 + 0,8508 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

47,35 €

50 x 0,9469 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 8.0 - 16.0 mm
W 9.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Couleur Naturel
Code produit 7318190090

Le produit 494315 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Référence Essentra : 10349052
Référence du fabricant: 1464075

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter