Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10276082

Référence du fabricant:

494316

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,0948 €
500 - 999 1,0398 €
1000 + 0,9849 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

54,74 €

50 x 1,0948 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 10.0 - 16.0 mm
W 9.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Le produit 494316 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 10.0 - 16.0 mm | 0.394 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Référence Essentra : 10349069
Référence du fabricant: 1464076

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter