Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10550786

Référence du fabricant:

494317

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,0882 €
500 - 999 1,0336 €
1000 + 0,9802 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

54,41 €

50 x 1,0882 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.0 - 22.0 mm
W 9.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Couleur Naturel
Code produit 7318190090

Le produit 494317 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Référence Essentra : 10349076
Référence du fabricant: 1464077

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter