Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10452042

Référence du fabricant:

494318

300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,1403 €
500 - 999 1,0829 €
1000 + 1,0269 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

57,02 €

50 x 1,1403 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.0 - 25.0 mm
W 12.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Le produit 494318 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Référence Essentra : 10349083
Référence du fabricant: 1464078

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter