Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Référence Essentra :

10550809

Référence du fabricant:

494323

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,547 €
500 - 999 1,4537 €
1000 + 1,387 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

77,35 €

50 x 1,547 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Le produit 494323 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Référence Essentra : 10349137
Référence du fabricant: 1464083

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter