Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Référence Essentra :

10307885

Référence du fabricant:

600461

800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,6648 €
500 - 999 0,6332 €
1000 + 0,6003 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

33,24 €

50 x 0,6648 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Matière complète Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter