Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 16.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Référence Essentra :

10307892

Référence du fabricant:

600462

3300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,706 €
500 - 999 0,6717 €
1000 + 0,636 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

35,30 €

50 x 0,706 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.0 - 22.0 mm
W 9.0 mm
Matière complète Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Le produit 600462 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Référence Essentra : 10349175
Référence du fabricant: 1464089

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter