Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10456361

Référence du fabricant:

600477

2100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,1269 €
500 - 999 1,0696 €
1000 + 1,0135 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

56,35 €

50 x 1,1269 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 40.0 - 60.0 mm
W 12.0 mm
Matière complète Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
Couleur Naturel
Code produit 7307291090

Le produit 600477 remplace:

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Référence Essentra : 10349236
Référence du fabricant: 1464095

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter