Menu  Rechercher

Entretoise à visser 14.3 mm UL94 V-2 Nylon Naturel

Ce support circuit imprimé clipsable à montage à l'aide de vis dispose d'une embase allongée pour les applications d'installation déportée. Le trou de vis est compatible avec une vis M3 ou similaire. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

LCBS-L-9-01

2000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,42 €
5000 + 0,3882 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

420,00 €

1000 x 0,42 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Compatible Thread Sizes (All) #4,M3
Diamètre trou A 3.2 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.0 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter