Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

La colonnette mâle-femelle avec filetage avec gorge fournit un maintien sécurisé et une assise de niveau sans qu'il soit nécessaire de l'apparier à une rondelle.
Article de code:

1221514

74 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 3,4627 €
500 + 3,1005 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

346,27 €

100 x 3,4627 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Undercut Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier inox 303
Finition Acier inoxydable
Caractéristiques DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter