Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

La colonnette mâle-femelle avec filetage avec gorge fournit un maintien sécurisé et une assise de niveau sans qu'il soit nécessaire de l'apparier à une rondelle.
Article de code:

1221588

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,2523 €
500 - 1999 1,1265 €
2000 + 1,0021 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

125,23 €

100 x 1,2523 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 12.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Longueur du filetage interne 7.0 mm
Filetage M6
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Undercut Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Aluminium
Finition Sans finition
Caractéristiques DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter