Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

Cette colonnette autotaraudeuse mâle-femelle simplifie l'installation par un filetage droit dans les panneaux sans nécessiter d'écrous ou de rondelles.
Article de code:

1259841

400 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3321 €
1000 + 0,3067 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

33,21 €

100 x 0,3321 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 20.0 mm
Longueur filetage 5.0 mm
Longueur du filetage interne 7.0 mm
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Undercut Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Code produit 7415330000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter