Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 40.0 mm

Cette entretoise hexagonale en laiton nickelé femelle-femelle est facile à visser et permet de séparer les circuits imprimés. Elle s'associe parfaitement à notre gamme de vis et de rondelles.
Article de code:

301240040050

2178 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,7903 €
500 - 999 0,6065 €
1000 + 0,4863 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

79,03 €

100 x 0,7903 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M2.5
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Laiton
Finition Nickelé
Caractéristiques CuZn39Pb3
Caractéristiques Ni3-5
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter