Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

Cette entretoise hexagonale en acier inoxydable femelle-femelle est facile à visser et permet de séparer les circuits imprimés. Elle s'associe parfaitement à notre gamme de vis et de rondelles.
Article de code:

301315141556

2156 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,9444 €
250 - 999 0,7579 €
1000 + 0,664 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

47,22 €

50 x 0,9444 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier inox 303
Finition Acier inoxydable
Caractéristiques X8crNiS18-9(303)
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter