Menu  Rechercher

Support femelle-femelle M3 19.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Article de code:

301319040050

1230 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5043 €
500 - 999 0,3869 €
1000 + 0,3109 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

50,43 €

100 x 0,5043 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 19.0 mm
Longueur filetage 9.0 mm
Longueur du filetage interne 9.0 mm
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Laiton
Finition Nickelé
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter