Menu  Rechercher

Support femelle-femelle M4 18.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Article de code:

301418040050

370 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,535 €
100 - 499 0,7309 €
500 - 999 0,5596 €
1000 + 0,449 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

15,35 €

10 x 1,535 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 18.0 mm
Longueur filetage 9.0 mm
Longueur du filetage interne 9.0 mm
Filetage M4
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Laiton
Finition Nickelé
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter