Menu  Rechercher

Support femelle-femelle M4 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Article de code:

301435040050

7967 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,9597 €
50 - 249 1,4094 €
250 - 999 0,9244 €
1000 + 0,7185 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

14,80 €

5 x 2,9597 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 35.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Filetage M4
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Laiton
Finition Nickelé
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter