Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

Cette entretoise hexagonale en acier zingué femelle-femelle est facile à visser et permet de séparer les circuits imprimés. Elle s'associe parfaitement à notre gamme de vis et de rondelles.
Article de code:

301545041152

2900 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,3766 €
250 - 999 1,2657 €
1000 + 1,0805 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

59,42 €

25 x 2,3766 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier doux
Finition Zingué
Caractéristiques 11SMmpb37
Caractéristiques Zn3-5 B
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter