Menu  Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

Cette entretoise hexagonale en acier zingué femelle-femelle est facile à visser et permet de séparer les circuits imprimés. Elle s'associe parfaitement à notre gamme de vis et de rondelles.
Article de code:

301840041152

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,4723 €
50 + 4,8295 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

74,72 €

10 x 7,4723 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Type de filetage Métrique
Type Female-Female Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier doux
Finition Zingué
Caractéristiques 11SMmpb37
Caractéristiques Zn3-5 B
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter