Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

Standard Hexagonal Male to Female Standoff are generally used to support PCB at a distance from the casing to protect components from grounding that could cause faulty operation, but they can be used to support and distance any type of components. This item is best used paired with a washer and nut.
Article de code:

304880041152

4268 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,7707 €
50 + 5,4442 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

67,71 €

10 x 6,7707 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Self Tapping Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier doux
Finition Sans finition
Caractéristiques 11SMmpb37
Caractéristiques Zn3-5 B
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter