Menu  Rechercher

Support mâle-femelle M3 8.0 mm Acier

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Article de code:

315308140058

5640 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4629 €
500 - 999 0,3551 €
1000 + 0,286 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

46,29 €

100 x 0,4629 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 8.0 mm
Longueur filetage 5.0 mm
Longueur du filetage interne 4.0 mm
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier trempé
Finition Nickelé
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter