Menu  Rechercher

Support mâle-femelle M3 15.0 mm Acier

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Article de code:

315315140058

7788 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5499 €
500 - 999 0,42 €
1000 + 0,3385 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

54,99 €

100 x 0,5499 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 15.0 mm
Longueur filetage 5.0 mm
Longueur du filetage interne 8.0 mm
Filetage M3;Self Tapping
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier trempé
Finition Nickelé
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter