Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Acier trempé

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Article de code:

315425041058

1679 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2132 €
250 - 999 0,7959 €
1000 + 0,6176 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 100

Prix total :

60,66 €

50 x 1,2132 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 25.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Filetage M4;Self Tapping
Type de filetage Métrique
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier trempé
Finition Zingué
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter