Menu  Rechercher

Support mâle-mâle M3 10.0 mm

Cette colonnette autotaraudeuse mâle-femelle simplifie l'installation par un filetage droit dans les panneaux sans nécessiter d'écrous ou de rondelles.
Article de code:

316310140058

6700 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,1955 €
100 - 499 0,5692 €
500 - 999 0,4366 €
1000 + 0,3495 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

11,96 €

10 x 1,1955 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 10.0 mm
Thread Length D 5.0 mm
Thread Length E 8.0 mm
Longueur du filetage interne 6.0 mm
Filetage M3
Type de filetage Métrique
Type Male-Male Self Tapping Spacer
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Acier doux
Finition Zinc
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter