Menu  Rechercher

Écrou carré TR40 x 7 60.0 Bronze

L'écrou carré en bronze est une fixation mécanique utilisée lorsqu'une connexion sûre et robuste est nécessaire. Il confère stabilité et solidité, ce qui le rend adapté aux applications à charge moyenne. Il est fileté main gauche et est doté d'un trou traversant qui permet au boulon de passer à travers et sert à maintenir le boulon
Référence Essentra :

20149079

Référence du fabricant:

20149079

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 220,1957 €
10 + 198,1751 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

220,20 €

1 x 220,1957 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
d1 tol 7H 40.0
Pas 7.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Filetage TR40 x 7
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter