Menu  Rechercher

Écrou carré TR30 x 6 50.0 Bronze

L'écrou carré en bronze est une fixation mécanique utilisée lorsqu'une connexion sûre et robuste est nécessaire. Il confère stabilité et solidité, ce qui le rend adapté aux applications à charge moyenne. Il est fileté main droite et est doté d'un trou traversant qui permet au boulon de passer à travers et sert à maintenir le boulon
Référence Essentra :

20149109

Référence du fabricant:

20149109

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 149,1408 €
10 - 19 134,2226 €
20 + 126,7737 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

149,14 €

1 x 149,1408 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
d1 tol 7H 30.0
Pas 6.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Filetage TR30 x 6
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter