Menu  Rechercher

Écrou carré TR16 x 4 30.0 Laiton

L'écrou carré en laiton est utilisé dans les applications où des charges assez légères sont requises. Il est solide et résistant à la corrosion, à l'humidité et à d'autres éléments, permettant une fixation facile, précise et sûre aux vis mères. Il est fileté main gauche et est utilisé dans des secteurs tels que l'automobile.
Référence Essentra :

20149130

Référence du fabricant:

20149130

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 37,703 €
10 - 19 33,9327 €
20 - 49 32,0475 €
50 - 99 30,1624 €
100 + 28,2772 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

37,70 €

1 x 37,703 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 770.0
h1 & w1 30.0
Filetage TR16 x 4
Matière Laiton
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter