Menu  Rechercher

Écrou carré TR18 x 4 35.0 Laiton

L'écrou carré en laiton est utilisé dans les applications où des charges assez légères sont requises. Il est solide et résistant à la corrosion, à l'humidité et à d'autres éléments, permettant une fixation facile, précise et sûre aux vis mères. Il est fileté main gauche et est utilisé dans des secteurs tels que l'automobile.
Article de code:

20149147

6 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 48,83 €
10 - 19 43,95 €
20 - 49 41,51 €
50 - 99 39,06 €
100 + 36,62 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

48,83 €

1 x 48,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 1131.0
h1 & w1 35.0
Filetage TR18 x 4
Matière Laiton
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter