Menu  Rechercher

Écrou carré TR20 x 4 40.0 Laiton

L'écrou carré en laiton est utilisé dans les applications où des charges assez légères sont requises. Il est solide et résistant à la corrosion, à l'humidité et à d'autres éléments, permettant une fixation facile, précise et sûre aux vis mères. Il est fileté main gauche et est utilisé dans des secteurs tels que l'automobile.
Référence Essentra :

20149154

Référence du fabricant:

20149154

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 62,1793 €
10 - 19 55,9634 €
20 - 49 52,8555 €
50 + 49,7475 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

62,18 €

1 x 62,1793 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 1412.0
h1 & w1 40.0
Filetage TR20 x 4
Matière Laiton
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter