Menu  Rechercher

Écrou carré TR36 x 6 60.0 Laiton

L'écrou carré en laiton est utilisé dans les applications où des charges assez légères sont requises. Il est solide et résistant à la corrosion, à l'humidité et à d'autres éléments, permettant une fixation facile, précise et sûre aux vis mères. Il est fileté main droite et est utilisé dans des secteurs tels que l'automobile.
Référence Essentra :

20149246

Référence du fabricant:

20149246

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 135,5371 €
10 + 121,9844 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

135,54 €

1 x 135,5371 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 6.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 3630.0
h1 & w1 60.0
Filetage TR36 x 6
Matière Laiton
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter