Menu  Rechercher

Écrou carré TR12 x 3 25.0 Acier

L'écrou carré en acier doté de trous est une fixation utilisée dans les applications à usage intensif avec des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Les trous facilitent la lubrification, en permettant des mécanismes de verrouillage sûrs et en abaissant le poids. Il est fileté main gauche et est résistant à la corrosion ou à l'humidité.
Référence Essentra :

20149260

Référence du fabricant:

20149260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 30,5501 €
10 - 19 27,4926 €
20 - 49 25,9641 €
50 - 99 24,4356 €
100 + 22,9173 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

30,55 €

1 x 30,5501 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Filetage TR12 x 3
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter