Menu  Rechercher

Commander des Écrous hexagonaux en acier

En stock

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas Pas Direction du filetage Nombre de filets Ajouter au panier
14,99 € - 19,987 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
41.0
5.0
Main gauche
1.0
24,09 € - 32,1195 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
55.0
6.0
Main gauche
1.0
41,87 € - 55,8325 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
60.0
14.0
Main droite
2.0
33,06 € - 44,0795 € 2 En stock
TR44 x 7
65.0
7.0
Main droite
1.0
10,88 € - 14,513 € 11 En stock
TR24 x 5
36.0
5.0
Main gauche
1.0
29,75 € - 39,6635 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 12
55.0
12.0
Main droite
2.0
5,55 € - 7,406 € 1 En stock
TR12 x 3
19.0
3.0
Main gauche
1.0
6,20 € - 8,2685 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 6
19.0
6.0
Main droite
2.0
10,25 € - 13,662 € 3 En stock
TR18 x 4
27.0
4.0
Main gauche
1.0
8,73 € - 11,638 € 52 En stock
TR20 x 4
30.0
4.0
Main gauche
1.0
14,83 € - 19,7685 € 6 En stock
TR26 x 5
36.0
5.0
Main gauche
1.0
16,75 € - 22,333 € 6 En stock
TR30 x 6
46.0
6.0
Main gauche
1.0
17,60 € - 23,46 € 35 En stock
TR32 x 6
50.0
6.0
Main droite
1.0
20,72 € - 27,623 € 12 En stock
TR36 x 6
55.0
6.0
Main droite
1.0
4,05 € - 5,3935 € 59 En stock
TR12 x 3
19.0
3.0
Main droite
1.0
8,67 € - 11,5575 € 8 En stock
TR14 x 6
22.0
6.0
Main droite
2.0
6,04 € - 8,05 € 4 En stock
TR16 x 8
24.0
8.0
Main droite
2.0
12,74 € - 16,9855 € 4 En stock
TR22 x 5
30.0
5.0
Main gauche
1.0
5,99 € - 7,9925 € 10 En stock
TR10 x 2
17.0
2.0
Main gauche
1.0
11,59 € - 15,456 € 5 En stock
TR28 x 5
41.0
5.0
Main droite
1.0
  • sur 3
Écrou hexagonal TR28 x 5 42.0 Acier

20148461

Gamme de prix
19,987 € - 14,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1175.0
Écrou hexagonal TR36 x 6 54.0 Acier

20148546

Gamme de prix
32,1195 € - 24,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou hexagonal TR40 x 14 60.0 Acier

20148553

Gamme de prix
55,8325 € - 41,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou hexagonal TR44 x 7 66.0 Acier

20148584

Gamme de prix
44,0795 € - 33,06 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2940.0
Écrou hexagonal TR24 x 5 36.0 Acier

20148423

Gamme de prix
14,513 € - 10,88 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    845.0
Écrou hexagonal TR36 x 12 54.0 Acier

20148522

Gamme de prix
39,6635 € - 29,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou hexagonal TR12 x 3 18.0 Acier

20148249

Gamme de prix
7,406 € - 5,55 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    210.0
Écrou hexagonal TR12 x 6 18.0 Acier

20148256

Gamme de prix
8,2685 € - 6,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    210.0
Écrou hexagonal TR18 x 4 27.0 Acier

20148331

Gamme de prix
13,662 € - 10,25 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    470.0
Écrou hexagonal TR20 x 4 30.0 Acier

20148362

Gamme de prix
11,638 € - 8,73 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    590.0
Écrou hexagonal TR26 x 5 39.0 Acier

20148447

Gamme de prix
19,7685 € - 14,83 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1005.0
Écrou hexagonal TR30 x 6 45.0 Acier

20148492

Gamme de prix
22,333 € - 16,75 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1335.0
Écrou hexagonal TR32 x 6 48.0 Acier

20148508

Gamme de prix
23,46 € - 17,60 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1430.0
Écrou hexagonal TR36 x 6 54.0 Acier

20148539

Gamme de prix
27,623 € - 20,72 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou hexagonal TR12 x 3 18.0 Acier

20148232

Gamme de prix
5,3935 € - 4,05 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    210.0
Écrou hexagonal TR14 x 6 21.0 Acier

20148287

Gamme de prix
11,5575 € - 8,67 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    285.0
Écrou hexagonal TR16 x 8 24.0 Acier

20148317

Gamme de prix
8,05 € - 6,04 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    365.0
Écrou hexagonal TR22 x 5 33.0 Acier

20148393

Gamme de prix
16,9855 € - 12,74 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    700.0
Écrou hexagonal TR10 x 2 15.0 Acier

20148225

Gamme de prix
7,9925 € - 5,99 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    150.0
Écrou hexagonal TR28 x 5 42.0 Acier

20148454

Gamme de prix
15,456 € - 11,59 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1175.0