Menu  Rechercher

Arrêt de porte 100° Main droite Sans fil de déclenchement Inox 304

Ce compas de porte est destiné à régler l'angle d'ouverture de portes et à les empêcher de trop s'ouvrir. Il dispose d'une ouverture qui est de 100° au maximum. Disponibles en configurations gauche et droite, avec ou sans câble de déverrouillage. Fabriqué en inox, résilient, solide et résistant à la corrosion.
Référence Essentra :

20219369

Référence du fabricant:

20219369

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 85,8201 €
10 - 14 77,2402 €
15 - 24 72,9502 €
25 + 68,6602 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

85,82 €

1 x 85,8201 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation Main droite
Inclut Sans fil de déclenchement
Matière Inox 304

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter