Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | B | Matière | A | H | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9278 € - 0,9278 € | 15433 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
0,6322 € - 0,666 € | 14625 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
0,0446 € - 0,0446 € | 291931 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,4266 € - 0,4491 € | 253201 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,4773 € - 0,5308 € | 6251 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,597 € - 0,597 € | 5378 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
1,0616 € - 1,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
0,4055 € - 0,428 € | 2998 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,6392 € - 0,711 € | Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
0,6941 € - 0,7716 € | 1123 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
0,711 € - 0,711 € | 21869 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
0,3576 € - 0,3576 € | 2385 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
2,4218 € - 2,4218 € | 600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
0,4027 € - 0,4027 € | 60883 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
0,4421 € - 0,4421 € | 10972 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
0,8462 € - 0,8462 € | 5359 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
0,4674 € - 0,4674 € | 55399 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
0,3506 € - 0,3506 € | 1818 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,2198 € - 0,2198 € | 3556 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer