Menu  Rechercher

Raccord en T sapin En I 10.0 mm 63.0 mm POM

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Article de code:

136041000005

18 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,8137 €
250 - 999 2,2799 €
1000 + 2,0035 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

95,34 €

25 x 3,8137 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 63.0 mm
Style d'installation En I
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter