Menu  Rechercher

Raccord en T sapin en T 10.0 mm 62.5 mm POM

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Article de code:

136061000005

1078 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,5081 €
50 + 4,2006 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

65,08 €

10 x 6,5081 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 62.5 mm
Style d'installation en T
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter