Menu  Rechercher

Raccord en T sapin En L 10.0 mm 31.0 mm POM

Right angle Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Article de code:

136081000005

2530 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,6514 €
50 + 3,6617 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

56,51 €

10 x 5,6514 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 31.0 mm
Style d'installation En L
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter