Menu  Rechercher

Raccord en T sapin En Y 8.0 mm 51.0 mm POM

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Code article:

136090800005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,3387 €
250 - 999 2,7635 €
1000 + 2,5286 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

108,47 €

25 x 4,3387 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 5.6 mm
OD 8.0 mm
L 51.0 mm
Style d'installation En Y
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter