Menu  Rechercher

Raccord en T sapin En Y 12.0 mm 64.0 mm POM

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Article de code:

136091200005

870 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 1,9145 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

19,15 €

10 x 1,9145 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 8.6 mm
OD 12.0 mm
L 64.0 mm
Style d'installation En Y
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter