Menu  Rechercher

Raccord en T sapin En X 6.0 mm 48.0 mm POM

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Article de code:

136110600005

915 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,8914 €
250 + 3,1228 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

122,29 €

25 x 4,8914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 4.0 mm
OD 6.0 mm
L 48.0 mm
Style d'installation En X
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter