Menu  Rechercher

Connecteur sapin en croix

En stock

Raccords en T sapin

Séries: SR1935

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité ID L Style d'installation OD Ajouter au panier
1,9068 € - 4,1729 € 748 En stock
4.0 mm
44.0 mm
En Y
6.0 mm
1,9068 € - 3,634 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
50.0 mm
en T
6.0 mm
4,9882 € - 7,7241 € Demander le délai de livraison ici
8.6 mm
69.0 mm
Connecteur pour tuyau
12.0 mm
  • sur 2
Raccord en T sapin En Y 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Gamme de prix
4,1729 € - 1,9068 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    44.0 mm
  • Style d'installation
    En Y
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin en T 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Gamme de prix
3,634 € - 1,9068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Style d'installation
    en T
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin Connecteur pour tuyau 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Gamme de prix
7,7241 € - 4,9882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Style d'installation
    Connecteur pour tuyau
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène