Menu  Rechercher

Bride coulissante 40.0 4.5 Inox 304

La contre-plaque utilisée avec des brides coulissantes est rectangulaire et plate. Elle sert à rehausser la hauteur de la surface de serrage pour la rendre plus accessible et facile à utiliser. Elle améliore la stabilité et la durabilité des brides, en veillant à ce qu'elles maintiennent leur position en toute sécurité et empêcher qu'elles ne se déplacent ou bougent pendant leur utilisation.
Référence Essentra :

20191214

Référence du fabricant:

20191214

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,743 €
10 - 19 7,8687 €
20 - 49 7,4315 €
50 - 99 6,9944 €
100 + 6,5572 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,74 €

1 x 8,743 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 4.5
Matière Inox 304
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter